StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers B de 2 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USB2HAB2M

  • Connecteurs USB A et USB B de qualité supérieure
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.000
Largeur du produit 5.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 76.5 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 77.5 g [2.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers B de 2 m - M/M

Certifications

Produits associés

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
Câble USB 2.0 A vers B de 1 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
Câble USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
Câble USB 2.0 A vers B de 5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
Câble USB 2.0 A vers B de 50 cm - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA