StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 2 m - M/F

Prolongez jusqu'à 2 m la longueur de votre câble USB 2.0

Nº de produit : USBEXTPAA2MW

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur USB A femelle
  • Connecteurs USB 2.0 moulés minces avec serre-câble
En voir plus
  • Couleur blanche uniforme
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 41 g [1.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB blanc 2 m - A vers A - M/F

Certifications

Accessoires