StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

Nº de produit : USB2AAEXT20M

  • Alimenté par bus USB
  • Alimentation externe universelle également comprise
  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
En voir plus
  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
89,99 € EUR hors TVA
107,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Installez deux dispositifs USB2AAEXT20M en cascades pour une extension encore plus longue
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 20 m [65.6 ft]
Longueur du produit 20 m [65.6 ft]
Poids du produit 866 g [30.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifications

Produits associés

Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA

Accessoires