StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

Nº de produit : USB2AAEXT35M

  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Alimenté par bus USB
En voir plus
  • Alimentation externe universelle également comprise
  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
149,99 € EUR hors TVA
179,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT35M de 35 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension jusqu'à 35 mètres d'appareils USB 2.0.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel fourni avec le câble.

Le câble d'extension (extendeur USB) USB2AAEXT35M prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Prolonge une connexion USB 2.0 de 35 mètres
  • Alimentation directe par port USB ou avec l'adaptateur d'alimentation externe universel
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie

Applications

Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres

Rétrocompatible avec USB 1.1

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 35 m [114.8 ft]
Longueur du produit 35 m [114.8 ft]
Poids du produit 1505 g [53.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifications

Produits associés

Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA

Accessoires