StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m

Nº de produit : USBEXTAA10

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
  • Décharge de traction moulée
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 135 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Poids brut 136 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Certifications