Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB 2.0 actif de 15m - Rallonge USB 2.0 avec hub à 4 ports - Noir
Connectez 4 périphériques USB 2.0 jusqu'à 15 mètres de votre ordinateur
Nº de produit : USB2EXT4P15M
- Conformité USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 480 Mb/s
- Rétrocompatible avec les périphériques USB 1.1/1.0
- Inclut un adaptateur d'alimentation externe 2A
- Détection de courant excessif et protection des 4 ports
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble d'extension USB 2.0 actif 15 m USB2EXT4P15M comporte un hub à 4 ports intégré, qui vous permet de brancher jusqu'à 4 appareils USB 2.0 tout en contournant les contraintes de distance et les restrictions en matière d'alimentation.
Le câble d'extension USB 2.0 actif garantit une performance qui dépasse les limites de longueur de 5 mètres des câbles USB standard. Parfait pour les applications où il est nécessaire de prolonger la distance de connexion de vos périphériques USB en vous permettant de les brancher jusqu'à une distance de 15 mètres de l'ordinateur hôte.
De plus, le câble vous permet de maximiser le nombre d'appareils branchés à votre ordinateur en vous laissant connecter jusqu'à 4 appareils grâce à une seule connexion. Pour un surcroît de commodité, le câble est accompagné d'un adaptateur d'alimentation 2A, permettant d'alimenter vos 4 appareils USB connectés.
Le câble USB2EXT4P15M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.
Points forts de StarTech.com
- Aucune perte du signal USB, même jusqu'à une distance de 15 mètres
- Ajoutez 4 ports USB 2.0 externes supplémentaires grâce à une seule connexion par câble
- Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans
Applications
Permet de brancher 4 appareils USB 2.0 à votre ordinateur grâce à un câble unique
Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933233 | |
UPC Code | 065030858151 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 10 | |
Courant de sortie | 2A | |
Courant d'entrée | 0.5 A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Type de prise | H | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24 AWG | |
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 35 mm [1.4 in] | |
Largeur du produit | 55 mm [2.2 in] | |
Longueur de câble | 15 m [49.2 ft] | |
Longueur du produit | 15 m [49.2 ft] | |
Poids du produit | 638 g [22.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 929 g [32.8 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble actif USB 2.0 15 m avec hub à 4 ports | |
1 - Adaptateur d’alimentation universel | ||
1 - Adaptateurs secteur pour l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'EU et l'AU |
Compatibilité
Voir la compatibilité du système d’exploitation completAccessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 2 A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USB2EXT4P15M_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis