StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 1,8 m

Nº de produit : USBEXTAA_6

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
  • Décharge de traction moulée
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Beige
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 87.3 g [3.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 7.7 mm [0.3 in]
Poids brut 88.3 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 1,8m - Rallonge USB A vers A - M/F

Certifications

Produits associés

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A
USBPLATE
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A

Fournit deux connexions de ports USB à une carte mère

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Accessoires