StarTech.com

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Nº de produit : USB2HAB6

  • Connecteurs USB A et USB B de qualité supérieure
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 89.3 g [3.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.9 cm [5.1 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Poids brut 90.3 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Certifications

Produits associés

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Câble USB 2.0 actif A vers B de 9 m - M/M

Cordon USB A à B | Mâle à mâle | Noir

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Câble USB Actif A vers B 15 m - M/M - Noir
USB2HAB50AC
Câble USB Actif A vers B 15 m - M/M - Noir

Connectez des appareils USB 2.0 jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Câble USB Actif A vers B 20 m - M/M - Noir
USB2HAB65AC
Câble USB Actif A vers B 20 m - M/M - Noir

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 jusqu'à 20 m

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Câble USB A vers USB B coudé à angle droit 91 cm - M/M - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 à un ordinateur installé dans un espace réduit

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir
USBAB1ML
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir
USBAB2ML
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir
USBAB3ML
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir
USBAB1MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir
USBAB2MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir
USBAB3MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers B Mâle - 91 cm
USBPNLAFBM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers B Mâle - 91 cm

Montez votre périphérique USB en interne et raccordez-le par le biais d'une connexion USB A montée sur panneau

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Accessoires