StarTech.com

Câble USB A vers USB B coudé à angle droit 91 cm - M/M - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 à un ordinateur installé dans un espace réduit

Nº de produit : USB2HAB2RA3

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur USB B mâle
  • Connecteurs à 90° (angle droit) moulés avec serre-câble
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble à angle droit USB A vers B

Certifications

Produits associés

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA