StarTech.com

Câble USB 3.0 SuperSpeed 3 m - A vers B Mâle / Mâle - Noir

Connectez vos appareils USB 3.0 sur des distances plus grandes

Nº de produit : USB3SAB3MBK

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Offre 3 m de longueur de câble
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.5 in]
Largeur du produit 13.500
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 125 g [4.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 noir A vers B de 3 m - M/M

Certifications