StarTech.com

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,5m - Rallonge USB A vers A sur socle - M/F - Noir

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre bureau

Nº de produit : USB3SEXT5DKB

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité
  • Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.9 cm [1.1 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur de câble 1.5 m [5 ft]
Longueur du produit 1.5 m [5 ft]
Poids du produit 134 g [4.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 139 g [4.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau noir de 1,5 m - USB A vers A M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F
USB3SEXT5DSK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,5 m - M/F

Prolongez un port USB 3.0 à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,8 m - M/F
USB3SEXT6BK
Câble d'extension USB 3.0 A vers A de 1,8 m - M/F

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA