StarTech.com

Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 0,5 m - Mâle / Mâle - Noir

Réduisez l’encombrement et rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin

Nº de produit : USB3AUB50CMS

  • Câble slim d'un diamètre extérieur de 4,8 mm
  • Connecteur Micro USB 3.0 fin au format redessiné
  • Prise en charge de vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
En voir plus
  • Le câble et les connecteurs respectent les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26/32 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 0 g [0 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 45 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 mince A vers Micro B de 50 cm – M/M

Certifications

Produits associés

Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir
USB3AUB15CMS
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir

Réduisez l’encombrement et rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir
USB3AUB15CMS
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 15 cm - Mâle / Mâle - Noir

Réduisez l’encombrement et rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 1 m - Mâle / Mâle - Noir
USB3AUB1MS
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 1 m - Mâle / Mâle - Noir

Rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble plus souple et fin

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 2 m - Mâle / Mâle - Noir
USB3AUB2MS
Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 2 m - Mâle / Mâle - Noir

Rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble plus souple et fin

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Micro USB 3.0 slim de 3m - Cordon USB A vers Micro B - M/M - Noir
USB3AUB3MS
Câble Micro USB 3.0 slim de 3m - Cordon USB A vers Micro B - M/M - Noir

Rangez facilement vos appareils Micro USB 3.0 près de votre ordinateur portable ou de bureau grâce à un câble souple et fin

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA