StarTech.com

Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 1,8 m - Noir

Connectez-vous à vos solutions externes et transférez vos données à une vitesse 10 fois supérieure à celle de l'USB 2.0.

Nº de produit : USB3SAB6BK

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.0
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~75 %
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 87 g [3.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 92 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 A vers B noir de 1,8 m

Certifications

Produits associés

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA