StarTech.com

Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 30,5 cm - Bleu

Connectez vos solutions externes et transférez des données à 10 fois la vitesse USB 2.0

Nº de produit : USB3SAB1

  • Conception STP (paire torsadée blindée) qui empêche les interférences électromagnétiques
  • Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0
  • Rétrocompatible avec USB 2.0
  • Connecteurs plaqués nickel
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 de 30 cm A vers B - M/M

Certifications

Produits associés

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1
Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK
Câble SuperSpeed USB 3.0 - USB-A vers USB-B - M/M - 1,8 m - Noir

Connectez-vous à vos solutions externes et transférez vos données à une vitesse 10 fois supérieure à celle de l'USB 2.0.

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6
Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Accessoires