StarTech.com

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle gauche de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

Nº de produit : USB2ADC1MUL

  • 1 connecteur station d'accueil Apple® étagé (30 broches)
  • 1 connecteur USB à angle gauche
  • Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®
En voir plus
  • Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 28 mm [1.1 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Style de connecteur Droit à angle gauche
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil Apple® vers USB à angle gauche 1 m

Certifications

Produits associés

Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC1MUR
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB coudé à angle droit de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® en les laissant dans leurs étuis de protection, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc (USB2ADC1M)
USB2ADC1M
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 1 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc (USB2ADC1M)

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple®, même lorsque ceux-ci se trouvent dans leur étui protecteur

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2ADC3M
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances (jusqu'à 3 m) sans perte de temps de charge, même lorsque votre appareil se trouve dans son étui protecteur

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA