StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

Nº de produit : USBLT30CMW

  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Connecteur Lightning réversible
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.1 cm [5.9 in]
Poids brut 52 g [1.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Apple Lightning vers USB blanc 0,3 m

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc
USBLT15CMW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc
USBLT1MW
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc
USBLT2MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
USBLT3MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc
USBLTM1MWH
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Blanc

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc
USBLT1MWS
Câble Apple Lightning slim vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1 m - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc
USBLT1MWR
Câble Lightning coudé vers USB de 1 m - Blanc

Chargez et synchronisez votre iPhone, iPod ou iPad en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc
USBLT2MWR
Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone, votre iPod ou votre iPad sur de plus longues distances sans devoir vous battre avec le câble

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir
USBLTM1MBK
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m avec connecteurs en métal de qualité exceptionnelle - M/M - Noir

Créez des connexions élégantes et durables vers vos appareils Apple

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir
USBLT15CMB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir
USBLT1MBS
Câble Apple Lightning mince vers USB pour iPhone / iPod / iPad de 1m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Apple® avec connecteur Lightning, même lorsqu'ils se trouvent dans leur étui protecteur

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
USBLT1MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
USBLT2MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir
USBLT3MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc
USBCLT30CMW
Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc
USBCLT60CMW
Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu
USBLT1MBL
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad 1m - Bleu

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir
USBLT30CMB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
USBCLT30CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir
USBCLT60CMB
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir

Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT1MBR
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 1 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® en maintenant le câble à l'écart

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBLT2MBR
Câble Apple Lightning coudé vers USB de 2 m pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez et synchronisez votre iPhone®, iPod® ou iPad® sur de plus longues distances, en maintenant le câble à l'écart

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc
USBUBLTW
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - M/F - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc
USBUBLTADPW
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Blanc

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir
USBUBLTADPB
Adaptateur Apple Lightning à 8 broches vers Micro USB pour iPhone / iPod / iPad - Noir

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle
USBUBLTB
Adaptateur Apple Lightning vers Micro USB B pour iPhone / iPod / iPad - Mâle vers Femelle

Chargez ou synchronisez votre iPhone®, iPod®, ou iPad® à l'aide d'un câble Micro USB

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir
LTUB1MBK
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble USB multi connecteur de 1 m - Lightning, USB-C, Micro USB
LTCUB1MGR
Câble USB multi connecteur de 1 m - Lightning, USB-C, Micro USB

Câble de chargement USB 3 en 1 | Tressé | Certifié Apple MFi | USB 2.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Accessoires