Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm - Noir
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit
Nº de produit : USBLT30CMB
- 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
- 1 connecteur USB A mâle
- Connecteur Lightning réversible
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble Lightning vers USB noir 30 cm USBLT30CMB pour iPhone®, iPod® et iPad® est proposé en noir pour s'adapter aux appareils mobiles noirs. Il offre une solution fiable pour la synchronisation et le chargement de vos appareils Apple® de nouvelle génération via le port USB de votre ordinateur PC ou Mac®.
La petite longueur des cordons Lightning USB est idéale pour les connexions d'appareils à proximité, ce qui en fait une solution mobile adaptée comme accessoire d'ordinateur portable. De plus, le connecteur Lightning 8 broches réversible peut être branché sur votre appareil iOS qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, il n'y a en effet pas de sens pour insérer le câble dans l'appareil.
Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com, pour une performance fiable.
Points forts de StarTech.com
- S'harmonise avec vos appareils mobiles Apple noirs
- Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile
- Idéal pour les connexions d'appareils à proximité
- Câble léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable
Applications
Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932832 | |
Tech Data - France | 4428918 | |
UPC Code | 065030850568 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Poids du produit | 13.9 g [0.5 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 33.9 g [1.2 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble connecteur Lightning vers USB noir 0,3 m |
Produits associés
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone 5 / iPod / iPad de 1 m - M/M - Noir
Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Noir
Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes
Accessoires
Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle
Chargez rapidement vos appareils mobiles comme des tablettes (iPad, Samsung, etc.) ou des smartphones depuis n'importe quel port USB 2.0
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USBLT30CMB_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis