Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 30 cm Noir
Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 30 cm
Nº de produit : USBCLT30CMB
- 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
- 1 connecteur USB A mâle
- Câble extensible
- Connecteur Lightning réversible
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble extensible noir Lightning vers USB USBCLT30CMB pour iPhone®, iPod® et iPad® s'étire facilement d'au plus 30 cm jusqu'à votre appareil mobile. Une fois comprimé, il suffit de le mettre de côté. Il permet d'établir des connexions simples et nettes, idéales pour charger vos appareils dans votre véhicule (avec un port de charge USB).
Assortie à vos appareils mobiles noirs, cette solution compacte assure un chargement et une synchronisation fiable et est idéale comme accessoire à emporter avec votre iPad ou votre iPhone.
De plus, le connecteur Lightning réversible à 8 broches peut être branché sur votre appareil iOS qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, il n'y a en effet pas de sens pour insérer le câble dans l'appareil.
Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.
Points forts de StarTech.com
- Idéal pour les connexions à courte portée, parfait pour le chargement dans le véhicule
- Câble léger, portable, adapté comme accessoire pour un iPad ou un iPhone
- Le connecteur se branche indifféremment dans un sens ou un autre sur votre appareil mobile
Applications
Chargez vos appareils numériques mobiles compatibles iOS dans votre véhicule (avec un port de charge USB)
Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932926 | |
UPC Code | 065030854160 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28/30 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 65.2 g [2.3 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble extensible noir USB vers Lightning de 30 cm pour iPhone / iPad/iPod |
Produits associés
Câble Apple Lightning en Spirale vers USB pour iPhone / iPod / iPad - 60 cm Noir
Chargez vos appareils Apple® Lightning dans votre véhicule tout en réduisant l'enchevêtrement grâce à ce câble extensible de 60 cm
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USBCLT30CMB_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis