StarTech.com

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

Nº de produit : USBLT3MW

  • 1 connecteur Apple Lightning (8 broches)
  • 1 connecteur USB A mâle
  • Offre 3 m de longueur de câble
En voir plus
  • Connecteur Lightning réversible
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 20/28 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 14.9 mm [0.6 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.4 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 148 g [5.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble connecteur Apple Lightning vers USB blanc 3 m

Certifications

Produits associés

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc
USBLT15CMW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 15 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc
USBLT30CMW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 30 cm Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® Lightning avec un enchevêtrement de câble réduit

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc
USBLT1MW
Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc
USBLT2MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA