StarTech.com

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

Nº de produit : LTUB1MWH

  • Sa conception tout-en-un vous permet de charger vos appareils Apple Lightning ou Micro USB où que vous soyez
  • Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Poids brut 55 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble combiné Lightning / Micro USB vers USB

Certifications

Produits associés

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir
LTUB1MBK
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir
LTADUB1MB
Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA