StarTech.com

Câble USB multi connecteur de 2 m - Lightning, USB-C, Micro USB

Câble de chargement USB 3 en 1 | Tressé | Certifié Apple MFi | USB 2.0

Nº de produit : LTCUB2MGR

  • Transportez un seul câble pour charger tous vos appareils grâce à ce câble de chargement 3 en 1
  • Évitez les nœuds et les enchevêtrements grâce à la gaine tressée en nylon du câble
  • Chargez ou synchronisez un seul appareil Micro USB, USB-C ou Lightning à la fois
En voir plus
  • Chargez ou synchronisez un appareil USB-C ou Lightning en branchant le connecteur correspondant au connecteur micro-USB et à votre appareil
  • Chargez un appareil Micro-USB en branchant simplement le connecteur du milieu à votre appareil
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble Tressé
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/28 AWG
Couleur Argent
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 2 cm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 118 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning ou USB-C ou Micro-USB vers USB-A

Certifications

Produits associés

Câble USB multi connecteur de 1 m - Lightning, USB-C, Micro USB
LTCUB1MGR
Câble USB multi connecteur de 1 m - Lightning, USB-C, Micro USB

Câble de chargement USB 3 en 1 | Tressé | Certifié Apple MFi | USB 2.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA