StarTech.com

Câble combo USB vers Lightning / Dock 30 broches / Micro USB de 1 m - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

Nº de produit : LTADUB1MB

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle
1 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 10.8 cm [4.3 in]
Poids brut 69.4 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble combiné Lightning / Dock à 30 broches / Micro USB vers USB

Certifications

Produits associés

Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir
LTUB1MBK
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc
LTUB1MWH
Câble Lightning 8 broches ou Micro USB vers USB de 1 m - Cordon de charge / synchronisation - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l'aide d'un seul câble

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble connecteur Apple Dock 30 broches ou Micro USB vers USB de 60 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc
USB2UBADC1M
Câble connecteur Apple Dock 30 broches ou Micro USB vers USB de 60 cm pour iPad, iPhone, iPod - Blanc

Câble unique permettant de synchroniser votre micro USB, ou vos appareils iPhone®, iPod® ou iPad®

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA