StarTech.com

Câble Thunderbolt 3 de 2 m avec Power Delivery 100 W - 40 Gbps

Câble USB-C™ Thunderbolt™ 3 | Double 4K ou Full 5K | Certifié Thunderbolt

Nº de produit : TBLT3MM2MA

  • Profitez de vitesses de transfert incroyables allant jusqu'à 40 Gb/s lorsque vous vous connectez à des appareils Thunderbolt 3
  • Connectez-vous à un écran Full 5K ou à deux écrans 4K Thunderbolt ou Ultra HD
  • Rechargez et alimentez vos appareils Thunderbolt 3 avec une alimentation de 100 W
En voir plus
  • Bénéficiez d'une connexion optimale avec le câble Thunderbolt 3 certifié Thunderbolt
  • Mettez en réseau des ordinateurs Thunderbolt 3 et partagez des imprimantes et des espaces de stockage en toute simplicité
102,99 € EUR hors TVA
123,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce câble ne prend pas en charge le format natif DisplayPort 1.2. Vous ne pouvez pas connecter votre ordinateur portable directement à un écran DisplayPort en utilisant un câble Thunderbolt 3.
Lors de l'utilisation de ce câble avec un appareil USB-C, le câble prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 maximales de 480 Mb/s. Ce câble n'est pas compatible avec les appareils USB Type-C USB 3.0 (5 Gb/s) ou USB 3.1 (10 Gb/s), tels que les disques externes, les stations d'accueil, etc.
Alimentation
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 86 g [3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 94 g [3.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Thunderbolt 3 USB-C

Certifications

Produits associés

Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt et USB - Cordon Thunderbolt - M/M
TBLT3MM1MA
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt et USB - Cordon Thunderbolt - M/M

Câble USB-C™ Thunderbolt™ 3 | Double 4K ou Full 5K | Certifié Thunderbolt

86,99 € hors TVA
104,39 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT34MM50CM
Câble Thunderbolt 3 (40 Gb/s) USB-C de 50 cm - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données quatre fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo double 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 50 cm - 40 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT34MM50CW
Câble Thunderbolt 3 de 50 cm - 40 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données quatre fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo double 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT3MM1MW
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT3MM2MW
Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA

Accessoires