StarTech.com

Câble Thunderbolt 3 de 2 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

Nº de produit : TBLT3MM2MW

  • Compatible avec les appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort
  • Prend en charge un débit de données de 20 Gb/s
  • Certifié Thunderbolt
En voir plus
  • Vidéo 4K 60 Hz complète
  • Connexion à câble unique avec alimentation simultanée de votre ordinateur portable
  • Installez en série jusqu'à six appareils Thunderbolt 3
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Mâle
Connecteur B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Mâle
Alimentation
Courant de sortie 5 A
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 85 g [3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble thunderbolt 3

Certifications

Produits associés

Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM2M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 2 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc
TBLT3MM1MW
Câble Thunderbolt 3 de 1 m - 20 Gb/s - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - Blanc

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M
TBLT3MM1M
Câble Thunderbolt 3 (20 Gb/s) USB-C de 1 m - Compatible Thunderbolt, USB et DisplayPort - M/M

Offrez une vitesse de transfert des données deux fois plus rapide par rapport aux autres types de câbles, rendez possible la vidéo 4K 60 Hz et alimentez vos appareils avec un câble unique

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA