StarTech.com
Disponible Bientôt

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery 5A de 2 m - USB 2.0 - Noir

Alimentez vos appareils USB Type-C

Nº de produit : USB2C5C2M

  • Certifié USB-IF
  • Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
  • Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 5 A (100 W), vous pouvez utiliser ce câble USB-C™ vers USB-C pour alimenter et charger un ordinateur équipé de ports USB-C, tel que votre Apple MacBook Pro, MacBook ou votre Chromebook Pixel™, à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur pour véhicule ou d'un chargeur Power Bank. Vous pouvez également alimenter votre ordinateur portable depuis une station d'accueil USB-C.

Chargez rapidement vos appareils mobiles

Les 5 A d'alimentation Power Delivery vous permettent de charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un câble standard USB-C 2.0. C'est la solution idéale pour les utilisateurs mobiles. Diminuez votre temps de chargement et assurez la disponibilité de vos appareils à tout moment, tout au long de votre trajet.

Bénéficiez d'une connexion optimale avec les câbles certifiés USB-IF

Ce câble USB Type-C a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, et garantissent ainsi la haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Le modèle USB2C5C2M de StarTech.com bénéficie d'une garantie de 2 ans pour une fiabilité à toute épreuve.

Applications

Alimentez votre ordinateur portable USB-C avec un chargeur ou une batterie externe

Chargez votre ordinateur portable équipé de ports USB-C à partir d'une station d'accueil

Chargez rapidement vos appareils mobiles USB-C à l'aide d'un chargeur

Synchronisez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur portable

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mâle
Alimentation
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/26 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2000 mm [78.7 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF
USB2C5C4M
Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF

Alimentez vos appareils USB Type-C sur de plus longues distances

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA