StarTech.com

Câble USB-C vers USB 2.0 de 2 m - Blanc

Câble USB A vers USB C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Câble TPE

Nº de produit : RUSB2AC2MW

  • Chargez vos appareils à l'aide d'un câble USB 2.0 haut de gamme conçu pour résister à votre utilisation quotidienne
  • Câble USB-C robuste renforcé de fibre d'aramide Kevlar® pour une résistance élevée à la traction, cinq fois supérieure à celle de l'acier
  • Atténuation des tensions étendue, testée pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°
En voir plus
  • Doté d'une gaine souple en TPE, il permet des connexions flexibles avec ce câble de transfert de fichiers USB de 2 mètres
  • Résistant aux IEM, ce câble USB 2.0 vers USB-C est équipé d'une protection en métal pour le circuit imprimé
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble TPE - Thermoplastic Elastomers
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 23/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 5.000
Largeur du produit 12.000
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 200 cm [78.7 in]
Poids du produit 45.000
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 50.000
Package Length 220.000
Package Width 125.000
Poids brut 50.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-A vers USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB 2.0 de 1 m - Noir
RUSB2AC1MB
Câble USB-C vers USB 2.0 de 1 m - Noir

Câble USB A vers USB C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Câble TPE

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB 2.0 de 1 m - Blanc
RUSB2AC1MW
Câble USB-C vers USB 2.0 de 1 m - Blanc

Câble USB A vers USB C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Câble TPE

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB 2.0 de 2 m - Noir
RUSB2AC2MB
Câble USB-C vers USB 2.0 de 2 m - Noir

Câble USB A vers USB C durable | Fibre d'aramide | Protection EMI | Câble TPE

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA