StarTech.com

Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB Micro-B à votre hôte USB-C grâce à ce câble durable de 1 mètre

Nº de produit : USB31CUB1M

  • Vitesses de transfert USB 3.1 pouvant atteindre 10 Gb/s avec un hôte et un périphérique USB 3.1
  • Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C™ réversible, qui se branche à l'endroit ou à l'envers dans votre appareil
  • Thunderbolt 3 port compatible
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Connecteur B 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 37 g [1.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.1 USB-C vers Micro-B 1 m

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M
USB31CC1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
USB31AC1M
Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)

Câble USB-A vers USB-C™ | Certifié USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB31CB1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 3.1 ou 3.0 USB-B à votre hôte USB-C

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF
USB31CAADP
Adaptateur USB 3.0 USB-C vers USB-A - M/F - Certifié USB-IF

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un périphérique USB d'ancienne génération grâce à cet adaptateur robuste

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
USB2AC1M
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB2CB1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C hôte

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA