StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C de 3 m - M/M - USB 2.0

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C sur de plus longues distances

Nº de produit : USB2CC3M

  • 3 mètres de longueur de câble pour un positionnement pratique et flexible de vos périphériques mobiles USB-C
  • Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Alimentation
Power Delivery 60W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 23/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 m [0 ft]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 96 g [3.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 100 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB-C de 50 cm - M/M - USB 2.0
USB2CC50CM
Câble USB-C de 50 cm - M/M - USB 2.0

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, en réduisant l’enchevêtrement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF
USB2CC1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C, comme votre MacBook ou Chromebook, à partir d’un chargeur secteur USB-C

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF
USB2CC2M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 2 m - M/M - Noir - Certifié USB-IF

Chargez vos appareils USB 2.0 USB-C sur des distances plus grandes

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Câble USB-C coudé à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0
USB2CC1MR
Câble USB-C coudé à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB Type-C sans que le câble ne gêne

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA