StarTech.com

Câble USB-C vers USB-C avec Power Delivery (5A) de 1 m - M/M - USB 3.1 (10 Gb/s) - Certifié USB-IF

Alimentez vos appareils USB Type-C

Nº de produit : USB31C5C1M

  • Certifié USB-IF
  • Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable ou de vos périphériques USB-C
  • Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Alimentation
Power Delivery 100W
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26/32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 59 g [2.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

Certifications

Produits associés

Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M
USB31CC1M
Câble USB 3.1 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M

Branchez vos appareils USB Type-C

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA