Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble USB-C vers USB-A de 4 m - M/M - USB 2.0 - Certifié USB-IF
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, sur de longues distances
Nº de produit : USB2AC4M
- Certifié USB-IF
- Offre 4 m de longueur de câble
- Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
Présentation
Ce câble USB-C™ vers USB-A simplifie le chargement et la synchronisation des appareils mobiles USB Type-C™ à l'aide du port USB-A présent sur votre ordinateur, d'un chargeur mural ou d'un chargeur pour véhicule USB-A standard.
Chargez et synchronisez vos appareils mobiles sur de plus longues distances
Ce câble non standard de 4 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile USB-C quel que soit votre environnement. Que vous soyez dans une salle de conférence en train de prendre des notes, dans votre chambre d'hôtel à consulter vos e-mails ou en train de lire dans un café, la connexion à votre appareil mobile restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.
Bénéficiez d'une connexion optimale avec les câbles certifiés USB-IF
Ce câble a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques qui garantissent la qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.
Le modèle USB2AC4M de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute épreuve.
Applications
Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C
Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural ou d'un chargeur pour véhicule
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933994 | |
Tech Data - France | 4662349 | |
UPC Code | 065030869911 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24/26 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 4 m [13.1 ft] | |
Longueur du produit | 4 m [13.1 ft] | |
Poids du produit | 148 g [5.2 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 158 g [5.6 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble USB-C vers usb-a |
Produits associés
Câble USB-C vers USB-A de 50 cm - M/M - USB 2.0
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, en réduisant l’enchevêtrement
Câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m - M/M
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur portable ou de bureau
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A de 2 m - M/M - Certifié USB-IF
Branchez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur, sur de longues distances
Câble USB-A vers USB-C à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0
Connectez vos appareils USB Type-C à votre ordinateur en maintenant le câble à l’écart
Support produit
Fiche techniques
-
USB2AC4M_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis