StarTech.com

Câble USB-C vers USB-B de 3 m pour imprimante - USB 2.0

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt 3

Nº de produit : USB2CB3M

  • Le câble de 3 m est idéal pour un positionnement de vos périphériques où vous le souhaitez
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
26,99 € EUR hors TVA
32,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 23/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 107 g [3.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers USB-B

Certifications

Produits associés

Câble USB-C vers USB-B de 50 cm pour imprimante - USB 2.0
USB2CB50CM
Câble USB-C vers USB-B de 50 cm pour imprimante - USB 2.0

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt 3

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
USB2CB1M
Câble USB 2.0 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C hôte

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Câble USB-C vers USB-B de 2 m - M/M - USB 2.0
USB2CB2M
Câble USB-C vers USB-B de 2 m - M/M - USB 2.0

Branchez des appareils USB 2.0 USB-B à votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt 3

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA