StarTech.com

Chargeur secteur - 1 port USB Type-C - Power Delivery 60 W - CA vers USB-C

Chargeur d'alimentation USB C | Compacte | Universellement Compatible | Certifié USB-IF

Nº de produit : WCH1CEU

  • Alimentez votre ordinateur portable ou votre téléphone avec la technologie Power Delivery de 60 W en utilisant ce chargeur portable USB-C
  • Compatibilité universelle avec les appareils USB-C qui prennent en charge Power Delivery
  • Le câble USB-C fourni peut être connecté directement aux téléphones, tablettes ou chargeurs
En voir plus
  • Compact, il se glisse facilement dans votre sac pour une utilisation en déplacement
  • WHAT'S INCLUDED: 1 m USB C cable to enable out of the box charging and avoid the hassle of finding a compatible cable. The charger is backed by a 2-year warranty & free lifetime technical support
54,99 € EUR hors TVA
65,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
MTBF 30 000 heures
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Mâle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Alimentation
Consommation électrique 60W
Courant de sortie 3A
Power Delivery 60W
Tension de sortie 5V DC
9V DC
12V DC
15V DC
20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) à 30 °C
Température de fonctionnement 0 to 40°C (32 to 104°F)
Température de stockage -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 6.5 cm [2.6 in]
Largeur du produit 28 mm [1.1 in]
Longueur de câble 214 mm [8.4 in]
Longueur du produit 65 mm [2.6 in]
Poids du produit 141 g [5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 130 mm [5.1 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 225 g [7.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur USB-C
1 - Câble USB-C de 2 m

Certifications