StarTech.com

Câble USB-A vers USB-C - 2 m - Pack de 10

Bulk USB Type A to Type C Cables | USB 2.0 | USB-IF Certified

Nº de produit : USB2AC2M10PK

  • Chargez plusieurs périphériques à l'aide de câbles USB 2.0 de qualité supérieure
  • Certifié USB-IF pour des connexions fiables
  • Une solution idéale pour les entreprises ayant besoin de plusieurs câbles USB
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
101,99 € EUR hors TVA
122,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 22/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 7.000
Largeur du produit 14.800
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 800.000
Informations d'emballage
Package Height 50.000
Package Length 330.000
Package Width 255.000
Poids brut 830.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 10 - Câble USB-A vers USB-C

Certifications