Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
41 à 50 de 62 résultats
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
ICUSB234854I
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 4 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Ajoutez quatre ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

328,99 € hors TVA
394,79 € incluant TVA
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 8 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV
ICUSB234858I
Hub industriel USB vers série RS232 / RS422 / RS485 à 8 ports avec protection électrostatique (ESD) 15 kV

Ajoutez huit ports prenant en charge trois protocoles série pour connecter facilement des appareils série à votre ordinateur via USB, avec une protection contre les décharges électrostatiques 15 kV

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050
PCI2S4851050
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

Ajoutez 2 ports série RS422/485 via une fente d'extension PCI à faible encombrement ou standard

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers série
ICUSB232C
Câble adaptateur USB-C vers série

Connectez un périphérique RS232 (DB9) à votre appareil USB-C

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers série DB9 RS232 avec rétention COM
ICUSB232PROC
Câble adaptateur USB-C vers série DB9 RS232 avec rétention COM

Ajoutez un port série grâce à cet USB-C vers série avec rétention de port de communication

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Carte PCI Express à 16 ports série DB9 RS232 - Faible encombrement
PEX16S550LP
Carte PCI Express à 16 ports série DB9 RS232 - Faible encombrement

Ajoutez 16 ports série RS232 (DB9) à votre ordinateur à faible encombrement ou pleine hauteur via un slot PCI Express

441,99 € hors TVA
530,39 € incluant TVA
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm
ICUSB232INT2
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm

Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950
EC1S952
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950

Permet d’ajouter un port série RS-232 haute vitesse à votre ordinateur portable via un logement d’extension ExpressCard.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550
PCI1S550
Carte PCI avec 1 Port Série RS232 - Adaptateur DB-9 - UART 16550

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre PC, via un logement d’extension PCI.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB
EC1S232U2
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB

Ajoute un port série RS232 par USB à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA