Cartes série

Les cartes série de StarTech.com offrent la solution la plus complète pour ajouter des ports série (RS232, RS422, RS485, etc.) à votre ordinateur, avec une gamme exhaustive d'options permettant de connecter celui-ci aux périphériques série dans votre application industrielle ou salle de serveurs.
1 à 10 de 62 résultats
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB
EC1S232U2
Carte adaptateur ExpressCard vers série RS232 DB9 1 port avec 16950 - par USB

Ajoute un port série RS232 par USB à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950
EC1S952
Carte Adaptateur ExpressCard 34 ou 54 avec Port Serie RS232 - UART 16950

Permet d’ajouter un port série RS-232 haute vitesse à votre ordinateur portable via un logement d’extension ExpressCard.

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Convertisseur Industriel d'Interface RS232 vers RS422/485 avec protection ESD 15KV
IC232485S
Convertisseur Industriel d'Interface RS232 vers RS422/485 avec protection ESD 15KV

Convertissez un signal de données RS232 en RS485 ou RS422 avec cet adaptateur à fixation murale et protection contre les décharges d'électricité statique

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Convertisseur série RS232 vers TTL - Adaptateur TTL bidirectionnel - DB9 - F/M
IC232TTL
Convertisseur série RS232 vers TTL - Adaptateur TTL bidirectionnel - DB9 - F/M

Convertissez facilement un signal série RS232 (-12 à +12 V) en un signal TTL (0 à +5 V)

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23208FD
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack

Transformez un port USB unique en huit ports série et connectez plusieurs hubs ensemble pour obtenir une solution évolutive

317,99 € hors TVA
381,59 € incluant TVA
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23216FD
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack

Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive

606,99 € hors TVA
728,39 € incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique
ICUSB2321FIS
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique

Ajoutez un port série RS232 grâce à l'isolation du circuit de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA