StarTech.com

Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm

Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible

Nº de produit : ICUSB232INT2

  • Monopuce USB vers interface de série de transfert de données asynchrone
  • Prend en charge la mémorisation des paramètres du port de communication
  • Alimentation par bus, aucun bloc d’alimentation ni aucune batterie nécessaire
En voir plus
  • Mémoires tampons PEPS de réception et transmission pour un débit élevé des données.
  • Options d'interface d'envoi de données asynchrone et synchrone avec traces repère RD# et WR#
  • Contrôleur hôte compatible UHCI/OHCI/EHCI
  • Compatible pleine vitesse USB 2.0
65,99 € EUR hors TVA
79,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT232RL
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus Carte mère
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Débit en bauds max. 115,2 Kb/s
Parité None, Odd, Even, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Ports internes 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 à 10.15
Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x (Versions LTS Uniquement)
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur de câble 609.6 mm [24 in]
Longueur du produit 68 mm [2.7 in]
Poids du produit 63 g [2.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers série
2 - Support demi-hauteur
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 à 10.15
Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x (Versions LTS Uniquement)

Certifications

Produits associés

Adaptateur interne carte mère USB vers série RS232 61 cm
ICUSB232INT1
Adaptateur interne carte mère USB vers série RS232 61 cm

Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA

Accessoires