Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur interne carte mère USB vers série RS232 61 cm
Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible
Nº de produit : ICUSB232INT1
- Embase USB vers série RS422 en liaison directe
- Alimentation par bus, aucune source d'alimentation distincte ni batterie requise
- Prise en charge de la mémorisation des paramètres du port de communication
- Interface de transfert de données asynchrone à monopuce USB vers série
- Compatibilité avec les contrôleurs hôtes UHCI/OHCI/EHCI
- Compatibilité avec la pleine vitesse USB 2.0
- Options d'interface d'envoi de données asynchrone et synchrone avec traces repère RD# et WR#
- Mémoires tampons PEPS de réception et transmission pour un débit élevé des données.
Applications
- Idéal pour les concepteurs système qui souhaitent ajouter des fonctions ancienne génération à des cartes mères récentes sans port RS232 intégré
- Connexion, surveillance et commande de capteurs et d’équipement industriels/automobiles
- Branchement de lecteurs de code à barres, d'imprimantes de reçu et d'autres périphériques série à une carte mère USB
- Connexion à un récepteur satellite, un modem série ou un PDA doté de la synchronisation série
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série
Points forts de StarTech.com
- Le branchement direct à partir de l'embase de carte mère permet une installation nette et complètement fermée qui n'occupe pas une fente PCI/PCI-Express de votre système
- Les supports standard et faible encombrement/demi-hauteur inclus permettent l'installation dans tout type de système
- La prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation et pilotes certifiés Microsoft WHQL assure une compatibilité maximale et une installation simple
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931191
Tech Data - France
4783189
UPC Code
065030840934
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
ID du chipset | FTDI - FT232RL | |
Interface | Série | |
Nombre de ports | 1 | |
Style de port | Intégré à la carte | |
Type de bus | Carte mère | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
Bits d'arrêt | 1, 2 | |
Bits de données | 7, 8 | |
Débit en bauds max. | 115,2 Kb/s | |
Parité | None, Odd, Even, Space, Mark | |
PEPS | 256 Bytes | |
Protocole série | RS-232 | |
Connecteur(s) | ||
Ports externes | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | |
Ports internes | 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle | |
Logiciel | ||
Certifié Microsoft WHQL | Oui | |
Compatibilité système d’exploitation | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.12 Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Conditions environnementales | ||
Humidité | 5~85% RH | |
Température de fonctionnement | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Température de stockage | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 12 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 123 mm [4.8 in] | |
Longueur de câble | 0.6 m [2 ft] | |
Longueur du produit | 45 mm [1.8 in] | |
Poids du produit | 31 g [1.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB vers série RS232 | |
1 - Support faible encombrement | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.12
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Produits associés
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm
Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM
Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB
Accessoires
Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m
Câble null modem série croisé DB9 vers DB25 de 3 m - F/M - Gris
Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers
Câble Null Modem Série RS232 DB9 - 3m - 2x DB-9 Femelle
Transférez des fichiers via une connexion série
Adaptateur série DB9 vers DB9 à angle droit type 1 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port série DB9 et connectez un câble DB9 même dans les espaces réduits
Adaptateur série DB9 vers DB9 à angle droit type 2 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port série DB9 et connectez un câble DB9 même dans les espaces réduits
Support produit
Pilotes
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.26
- Langue: Anglais
-
Windows_Release_Notes.txt
- Langue: Anglais
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3
- Langue: Anglais
-
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
- Langue: Anglais
Manuels
-
ICUSB232INTx.pdf
- Langue: Anglais
-
ICUSB232INTx_FR.pdf
Français
- Langue: Français
Fiche techniques
-
ICUSB232INT1_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
Pour savoir si Windows détecte votre appareil USB, procédez comme suit :
- Appuyez sur la touche Windows + R, saisissez devmgmt.msc, puis appuyez sur Entrée.
- Dans la section appropriée du Gestionnaire de périphériques, vérifiez que votre carte d'extension est bien répertoriée et qu'elle n'est pas suivie d'un point d'exclamation. Par exemple, une carte contrôleur USB doit se trouver sous Contrôleurs de bus USB.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Pour vérifier que votre appareil USB a bien été détecté par Mac OS, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'icône Apple.
- Cliquez sur À propos de ce Mac.
- Cliquez sur Plus d'infos ou Rapport système.
- Dans la section appropriée, vérifiez que votre appareil USB est bien répertorié et qu'il n'y a pas d'erreur. Par exemple, une carte réseau se trouve sous Cartes Ethernet.
Vous devrez peut-être rafraîchir la page Informations Système après avoir connecté votre appareil. Pour ce faire, appuyez sur la touche Commande + R avec la page Informations système ouverte.
Votre appareil USB est répertorié sous le nom du chipset. Pour connaître le nom du chipset de votre appareil USB, rendez-vous sur www.StarTech.com et consultez l'onglet Spécifications techniques concernant votre produit.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis