StarTech.com

Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

Nº de produit : ICUSB232C2

  • Adaptateur USB vers série RS232 en liaison directe 2 ports
  • Installation facile, « prêt-à-l’emploi ».
  • Alimentation par bus, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
  • Compatibilité avec les spécifications USB 1.1.
46,99 € EUR hors TVA
56,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Interface Série
Nombre de ports 2
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 2.0
Performance
PEPS 192 Bytes
Protocole série RS-232
Vitesse max. de transfert de données 230 Kbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 8-10 n’est pris en charge que par RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 port USB 1.1 (ou supérieur)
Conditions environnementales
Humidité 0~65% RH
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 31 cm [12.2 in]
Poids du produit 137 g [4.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 41 mm [1.6 in]
Poids brut 137 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers série RS232 2 ports

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 8-10 n’est pris en charge que par RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus
ICUSB2324
Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Accessoires