StarTech.com

Câble Adaptateur Professionnel de 1.80m USB vers RS422/485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez un port série RS422/485 à votre système via USB, avec une mémorisation des paramètres du port de communication

Nº de produit : ICUSB422

  • Adaptateur série USB vers RS422/485 en liaison directe
  • Prend en charge des débits en bauds de 300 à 921,6 Kb/s
  • Possibilité de renommer les périphériques branchés, quel que soit leur nombre
En voir plus
  • Prend en charge la mémorisation des paramètres du port de communication
  • Port configurable pour la prise en charge de RS422 ou RS485
  • Prend en charge la technologie « Auto Transceiver Turn Around » RS-485 grâce à du matériel ATTA unique
  • Rétrocompatible avec USB 1.1
  • Avec un adaptateur et un câble intégrés, il est inutile d'acheter des câbles supplémentaires
  • Deux modes d'interface; 4 fils RS422(TxD+/-, RxD+/-) et 2 fils RS485 (DATA+, DATA-)
  • Terminateur 120 ohms qui peut être activé/désactivé par commutateur DIP
  • Echo de transmission pour la détection de collision RS485
62,99 € EUR hors TVA
75,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT232RL
Interface Série
Nombre de ports 1
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité Even, Odd, None
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-422/485
Connecteur(s)
Ports externes 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 41.5 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 45 mm [1.8 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur série USB vers RS422/485
1 - CD de pilote
1 - Guide d'installation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Accessoires