StarTech.com

Carte PCI Express Série 4 ports - 2x RS232 et 2x RS422 / RS485

Ajoutez deux ports série RS232 et deux ports série RS422/485 à votre PC par le biais d'une fente d’extension PCI Express

Nº de produit : PEX4S232485

  • Carte combo série 4 ports (2 RS232, 2 RS422/485)
  • Vitesses de transfert RS232 pouvant atteindre 460 Kb/s
  • Prise en charge des modes RS485 à 2 et 4 fils
En voir plus
  • PEPS 256 octets par transmetteur et émetteur
  • Support standard et faible encombrement inclus
  • Conformité aux spécifications PCI Express 1.0a
  • Prise en charge de PCI Power Management 1.1
158,99 € EUR hors TVA
190,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset SystemBase - SB16C1052PCI
Interface Série
Nombre de ports 4
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS
Débit en bauds max. 460,8 Kb/s
Parité None, Odd, Even, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232/422/485
Protocoles pris en charge RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot d'extension PCI Express libre
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Température de stockage 0°C to 150°C (32°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 6.9 cm [2.7 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur du produit 13.4 cm [5.3 in]
Poids du produit 67.4 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Poids brut 390 g [13.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte combo série PCI Express
1 - Câble de dérivation
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2324852
Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez la prise en charge RS232, RS422 et RS485 à votre ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un USB

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Carte PCI à 2 ports série DB9 RS232 / RS422 / RS485 avec protection ESD (DES)
PCI2S232485I
Carte PCI à 2 ports série DB9 RS232 / RS422 / RS485 avec protection ESD (DES)

Contrôlez et communiquez avec deux périphériques série, même avec des protocoles RS232 et 485 mélangés

148,99 € hors TVA
178,79 € incluant TVA

Accessoires