StarTech.com

Carte Mini PCI Express avec 4 Ports RS232 - Adaptateur Mini PCIe Série - UART 16650

Ajoutez quatre ports série RS232 à un système intégré doté d’une fente Mini PCI Express

Nº de produit : MPEX4S552

  • Quatre ports série RS232 haute vitesse avec des vitesses pouvant atteindre 921,6 Kb/s
  • UART 16650 haute performance
  • Quatre câbles série IDC vers DB9 inclus
En voir plus
  • PEPS 256 octets par transmetteur et récepteur
  • PCI Express avec monopuce à support natif et voie unique
  • Contrôle du flux logiciel intrabande à l’aide du Xon/Xoff programmable dans les deux directions
  • Contrôle du flux matériel hors bande automatisé à l'aide de RTS/CTS
  • Conformité avec les spécifications de base PCI Express, révision 1.1
122,99 € EUR hors TVA
147,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9904CV-AA
Interface Série
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie PCI Express Base Specification, Revision 1.1
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus Mini PCI Express
Type de carte Intégré
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Parité None, Odd, Even, Space, Mark
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - Mini PCI Express x1 (52 broches) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Vert
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur du produit 51 mm [2 in]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte série Mini PCI-E 4 ports
4 - Câble en nappe DB9
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions Only

Certifications

Produits associés

Carte combo série/parallèle Mini PCI Express 2s1p pour systèmes intégrés
MPEX2S1P552
Carte combo série/parallèle Mini PCI Express 2s1p pour systèmes intégrés

Ajoutez deux ports série RS232 et un port parallèle à un système intégré doté d’une fente Mini PCI Express

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm
ICUSB232INT2
Adaptateur Interne Carte Mère USB vers 2 Ports Série RS232 DB-9 - 61 cm

Ajoutez un port série RS232 à tout système doté d'une carte mère USB accessible

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
Carte Série RS232 PCI Express avec 1 port - Faible Encombrement - UART 16950

Ajoutez un port série RS232 haut débit à un ordinateur avec un slot PCI

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA

Accessoires