StarTech.com

Adaptateur industriel USB vers série DB9 RS422 / RS485 à 1 port avec isolation

Ajoutez un port série R422/485 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

Nº de produit : ICUSB422IS

  • Fournit un port RS422/485 tout en alimentant le périphérique par USB
  • Le mode RS485 prend en charge la technologie « Auto Transceiver Turn Around » (ATTA)
  • Compatibilité avec l'USB 2.0 et l'USB 1.1
En voir plus
  • Débit RS422/485 en bauds pouvant atteindre 921,6 Kb/s
  • Prise en charge de connecteur DB9 et de connecteur de bornier
  • Isolation optique et protection contre les surtensions (2500 V RMS)
  • Prise en charge des applications RS422 à 4 fils et RS485 à 2 fils
134,99 € EUR hors TVA
161,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset FTDI - FT232RL
Interface Série
Nombre de ports 1
Style de port Hub externe
Type de bus USB 2.0
Performance
Bits d'arrêt 1, 2
Bits de données 7, 8
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
Isolation 2500 Vrms
Parité Even, Odd, Mark, Space, None
PEPS 256 Byte Receive/128 Byte Transmit
Protection contre les surtensions 500 W
Protocole série RS-422/485
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (5 fils)
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - USB B (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 à 10.15
Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x (Versions LTS Uniquement)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Courant d'entrée 200mA
Tension d'entrée 5 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 11.8 cm [4.6 in]
Poids du produit 180 g [6.4 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 45 mm [1.8 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur USB vers RS422/485
1 - Câble USB A vers B de 1,8 m
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 à 10.15
Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x (Versions LTS Uniquement)

Certifications

Accessoires