StarTech.com

Hub série RS232 à 4 ports - Adaptateur USB vers 4x DB9 RS232 alimenté par bus

Ajoutez quatre ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

Nº de produit : ICUSB2324

  • Alimentation par bus, aucun adaptateur d'alimentation requis
  • Installation simple plug-and-play
  • Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0
  • Vous offre quatre ports série RS232 supplémentaires
99,99 € EUR hors TVA
119,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub série USB vers RS232 à 4 ports vous permet de connecter jusqu'à 4 périphériques série RS232 à votre ordinateur portable ou de bureau Mac ou PC via un port USB unique. Le raccordement fonctionne aussi bien que si l'ordinateur disposait de connecteurs série DB9M intégrés.

Le design compact du hub série RS232 permet d'économiser efficacement l'espace de travail. Par ailleurs, son alimentation par bus rend caduque l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation externe.

Solution économique qui comble le fossé de compatibilité entre les ordinateurs modernes prenant en charge la technologie USB et les anciens périphériques série RS232, ce hub adaptateur série USB/RS232 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Ajoutez quatre ports série RS-232 à n'importe quel ordinateur via un port USB disponible
  • Offre une connectivité série aux nouveaux systèmes ne disposant pas de ports série RS232
  • Prend en charge les modes Sortie de veille et Gestion de l'alimentation

Applications

Connectez des modems, tablettes graphiques, souris, lecteurs de code à barres, récepteurs GPS, adaptateurs RNIS, téléphones portables, scanners, matériels UPS et POS à votre système

Connectez et programmez des panneaux LED et les affichages numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset FTDI - FT232RL
Interface Série
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie RS232
USB 1.1
Style de port Hub externe
Type de bus USB 2.0
Performance
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Ports externes 4 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un port USB disponible
Alimentation
Consommation électrique 1 ~ 1.5W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20 to 85°C (-4 to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 66.5 mm [2.6 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 175 g [6.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 378 g [13.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub série à 4 ports
1 - Câble USB
1 - Support de fixation
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural
ICUSB2324I
Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

Ajoutez 4 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur
ICUSB2324X
Adaptateur professionnel USB vers 4 ports série avec alimentation secteur

Permet d’ajouter 4 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports
ICUSB2328
Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

Ajoutez huit ports série RS232 à tout ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul port USB

251,99 € hors TVA
302,39 € incluant TVA
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN
ICUSB2328I
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage mural et rail DIN

Ajoutez 8 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

219,99 € hors TVA
263,99 € incluant TVA
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23208FD
Hub série RS232 à 8 ports - Adaptateur USB vers 8x DB9 RS232 à montage en rack

Transformez un port USB unique en huit ports série et connectez plusieurs hubs ensemble pour obtenir une solution évolutive

317,99 € hors TVA
381,59 € incluant TVA
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack
ICUSB23216FD
Hub série RS232 à 16 ports - Adaptateur USB vers 16x DB9 RS232 à montage en rack

Convertissez un port USB en 16 ports série RS232 dans un châssis montable en rack, de qualité industrielle, et installez plusieurs hubs en série pour une solution évolutive

606,99 € hors TVA
728,39 € incluant TVA
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN
ICUSB2322RJ
Adaptateur industriel 2 ports USB série RJ45 - Montage mural et rail DIN

Rail DIN et adaptateur à fixation murale permettant d'ajouter deux connexions RJ45 série RS232 au port USB d'un PC ou d'un serveur

49,99 € hors TVA
59,99 € incluant TVA
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Câble adaptateur DCE USB vers série RS232 DB9 null modem 1 port avec FTDI

Ajoutez un port série RS232 null modem à votre ordinateur portable ou de bureau par USB

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI
ICUSB2321F
Câble adaptateur de 1,80 m USB vers série DB9 RS232 - Chipset FTDI

Ajoutez un port série RS232 grâce à la mémorisation du port de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle
ICUSB232V2
Câble Adaptateur USB vers Série DB9 RS232 - Mâle / Mâle

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25
ICUSB232DB25
Câble adaptateur USB vers port série DB9 - DB25 avec adaptateur DB9 DB25

Ajoutez un port série RS232 à un ordinateur portable ou à un ordinateur de bureau grâce à ce câble adaptateur USB plug-and-play

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique
ICUSB2321FIS
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 1 port avec isolation optique

Ajoutez un port série RS232 grâce à l'isolation du circuit de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM
ICUSB2321X
Câble adaptateur de 30 cm USB vers série DB9 RS232 - Mémorisation de port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB
ICUSB232SM3
Câble adaptateur USB vers série DB9 de 90 cm - Alimentation USB

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)
ICUSB232IS
Adaptateur 1 port USB vers Série RS232 avec Isolation 5kV et Protection Électrostatique 15kV (ESD)

Ajoutez un port série RS232 à isolation galvanique et protection contre les décharges d'électricité statique via un port USB (montable sur rail DIN)

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB
ICUSBANDR232
Câble adaptateur / Convertisseur Micro USB vers série RS232 DB9 pour Android avec la charge USB

Ajoutez un port série RS232 à votre smartphone ou tablette Android par Micro USB avec des capacités de charge USB

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m
ICUSB232D
Adaptateur USB vers 1 port série DB9 RS232 avec câble USB détachable A vers B de 1,8m

Ajoutez un port série RS232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via un câble USB détachable

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm
ICUSB2321284
Câble adaptateur USB vers série/parallèle 1s1p 91 cm

Ajoutez un port série RS232 et un port parallèle IEEE 1284 à votre ordinateur grâce à une seule connexion USB

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur
ICUSB2322X
Adaptateur Professionnel USB vers 2 Ports Série - Alimentation Secteur

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232
ICUSB232C2
Câble Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232

Permet d’ajouter 2 ports série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB.

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication
ICUSB2322F
Câble adaptateur FTDI USB vers série RS232 2 ports avec mémorisation du port de communication

Ajoutez deux ports série RS232 grâce à la mémorisation de communication de votre ordinateur de bureau ou portable par le biais de l'USB

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN
ICUSB2322I
Hub adaptateur industriel USB vers série 2 ports à fixation murale avec clips de rail DIN

Ajoutez 2 ports série RS232 montables sur rails DIN à tout système par USB

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM
ICUSB2324852
Adaptateur USB vers 2 Ports Série RS232 RS422 RS485 - Mémorisation de Port COM

Ajoutez la prise en charge RS232, RS422 et RS485 à votre ordinateur de bureau ou portable par le biais d'un USB

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Accessoires