StarTech.com

Câble adaptateur USB-C vers série DB9 RS232 avec rétention COM

Ajoutez un port série grâce à cet USB-C vers série avec rétention de port de communication

Nº de produit : ICUSB232PROC

  • Adaptateur USB-C vers port série RS232 DB9 direct
  • Débit en bauds haute vitesse de 921,6 Kb/s
  • Les attributions de port COM sont maintenues jusqu’à la réinitialisation.
En voir plus
  • Prend en charge le démarrage et le contrôle de la gestion d’alimentation à distance.
  • Compatible avec Windows®, macOS® et Linux
  • Fournit des mises en mémoire tampon doubles pour le transfert de données en amont et en aval.
  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Prolific - PL2303RA
Interface Série
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie USB 1.1/2.0 RS232
Style de port Câbles adaptateurs
Type de bus USB-C
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Aucun, marche/arrêt, RTS/CTS, DTR/DSR
Débit en bauds max. 921,6 Kb/s
MTBF 30 000 heures
Parité Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
PEPS 512 Bytes
Protocole série RS-232
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mâle
1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.11 et 10.15
Linux 2.6.x à 4.4.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un port USB-C disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur de câble 0.4 m [1.4 ft]
Longueur du produit 42.8 cm [16.9 in]
Poids du produit 36 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Poids brut 54 g [1.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur série
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.11 et 10.15
Linux 2.6.x à 4.4.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB-C vers série
ICUSB232C
Câble adaptateur USB-C vers série

Connectez un périphérique RS232 (DB9) à votre appareil USB-C

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Câble Adaptateur de 30cm USB vers Série DB9 RS232 - Mémorisation de Port COM

Permet d’ajouter un port série RS-232 à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, via le port USB ; inclut une rétention de port COM.

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Accessoires