StarTech.com

Carte contrôleur IDE PCI Express 1 port

Permet d’ajouter un port IDE à 2 voies à un ordinateur de bureau via une fente PCI Express

Nº de produit : PEX2IDE

  • Le port IDE 2 voies prend en charge deux disques
  • Prise en charge LBA 48 bits
  • Permet de prendre en charge les commandes ATA/ATAPI
En voir plus
  • Permet de prendre en charge le mode UDMA 6 compatible avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 133 Mb/s
  • Inclut un support d’installation faible encombrement
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset JMicron - JMB368
Interface IDE
Nombre de ports 1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge du LBA 48-bit
Connecteur(s)
Ports internes 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente d'extension PCI Express libre
Caractéristiques physiques
Poids du produit 120 g [4.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur IDE PCI Express
1 - Câble IDE
1 - Support faible encombrement
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certifications