Cartes contrôleur SATA

Nos cartes contrôleur SATA ajoutent des capacités eSATA externes et Serial ATA internes à votre ordinateur de bureau ou portable, dont les formats PCI Express, PCI, ExpressCard et CardBus.
1 à 10 de 12 résultats
Adaptateur Thunderbolt 3 vers eSATA et USB 3.1 (10 Gbps) pour Mac / Windows
TB3ESATU31
Adaptateur Thunderbolt 3 vers eSATA et USB 3.1 (10 Gbps) pour Mac / Windows

Ajoutez un port eSATA et un port de hub USB 3.1 Gen 2 à votre ordinateur portable, tablette ou autre appareil compatible Thunderbolt™ 3

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo
PEXSAT34RH
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo

Ajoutez 4 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
PEXSAT32
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Carte contrôleur RAID PCI Express 2.0 vers 3 ports SATA III 6Gb/s avec slot mSATA et HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA343
Carte contrôleur RAID PCI Express 2.0 vers 3 ports SATA III 6Gb/s avec slot mSATA et HyperDuo SSD Tiering

Ajoutez 1 slot mSATA interne et 3 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express 2.0 RAID à 2 ports SATA III 6 Gb/s avec 2 slots mSATA et HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA3422
Carte contrôleur PCI Express 2.0 RAID à 2 ports SATA III 6 Gb/s avec 2 slots mSATA et HyperDuo SSD Tiering

Combinez des performances SSD avec la capacité de stockage d’un disque dur pour créer une matrice HyperDuo avec 2 disques mSATA et 2 disques SATA grâce à un slot PCI Express unique

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s
PEXM2SAT3422
Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adaptateur SSD M.2 NGFF à 3 ports - 1x M.2 PCIe (NVMe), 2x M.2 SATA III - PCIe 3.0

Montez des SSD M.2 PCI-E (NVMe) et SATA dans votre ordinateur au moyen de cette carte adaptateur PCI Express

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express avec 2 ports SATA III interne et 2 ports eSATA externe
PEXESAT322I
Carte contrôleur PCI Express avec 2 ports SATA III interne et 2 ports eSATA externe

Ajoutez 2 ports externes ou internes SATA 6 Gb/s à un ordinateur par le biais d'une fente PCI Express

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA
PEXESAT32
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA