Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCarte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.
Nº de produit : PEXSAT32
- Prise en charge de vitesses de transfert SATA Rev 3.0 d’au plus 6.0 Gbps et rétrocompatibilité avec SATA I/II à 1.5/3.0 Gbps.
- Prise en charge de la commutation basée sur FIS et commande du multiplicateur de port.
- Prise en charge des modes RAID 0 et 1.
- Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.
- Utilisation de câblage et de connecteurs SATA I/II existants.
- Prise en charge de la mise en attente des commandes natives (NCQ) et des commandes ATA/ ATAPI.
- Livraison avec un support d’installation pleine hauteur/faible encombrement.
- Adaptateurs LED pour voyants LED d’activité du disque dur.
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
La carte contrôleur PEXSAT32 2 ports PCI ExpressCard eSATA 6 Gbps (SATA 3.0) permet une connectivité simple entre un ordinateur hôte et des périphériques SATA 3.0. Cela en fait une solution économique pour connecter des périphériques de stockage haute vitesse, tels que les disques à vitesse de rotation élevée et les disques Solid State Drives (SSD), qui à leur tour, permettent de sauvegarder et d’archiver facilement des données.
Compatible avec les disques durs SATA 3.0 et prenant en charge des vitesses de transfert de données d’au plus 6 Gbps, la carte adaptateur est dotée d’un chipset unique PCI Express qui améliore la compatibilité, la fiabilité et les performances pour répondre aux besoins de stockage externes SATA 600 Mo/seconde.
La carte contrôleur est retro-compatible avec les périphériques SATA 2.0 et permet ainsi l’utilisation d’anciens systèmes de stockage. Elle prend également en charge les modes RAID 0 et 1 et la capacité de multiplicateur de ports avec la commutation basée sur la commande et FIS, permettant ainsi de connecter plusieurs disques durs externes à un ordinateur hôte, via une seule connexion SATA.
La carte contrôleur SATA 3.0 est une solution double profil, elle inclut un support de faible encombrement et à mi-hauteur permettant une installation dans les boîtiers d’ordinateur slimline ou à facteur de forme réduit.
Points forts de StarTech.com
- Vitesse deux fois supérieure à SATA II (3 Gbps).
- Livraison avec un support d’installation pleine hauteur/faible encombrement.
Applications
Permet d’ajouter un port SATA interne 6 Gbps externe permettant la connexion de disques durs SATA rev 3.0 (6 Gbps).
Solution de stockage SATA interne haute performance.
Flux multimédia ou édition vidéo.
Parfait pour des solutions de stockage raid interne multi-disques.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931056 | |
Tech Data - France | 4428560 | |
UPC Code | 065030838955 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
ID du chipset | Marvell - 88SE9128 | |
Interface | SATA | |
Nombre de ports | 2 | |
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Performance | ||
ATAPI Support | Oui | |
Bootable | Oui | |
Modes RAID pris en charge | RAID 0 (entrelacement de disques) | |
RAID 1 (duplication de disques) | ||
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques) | ||
Number of Drives Supported Through Port Multiplier | 1 to 5 | |
Number of Ports That Support Port Multiplier | 2 (can only use 1 PM at a time) | |
Prise en charge multiplicateur de port | Oui | |
RAID | Oui | |
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Vitesse max. de transfert de données | 6 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Ports internes | 2 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Types de connecteur | 1 - PCI Express x1 Mâle | |
Logiciel | ||
Certifié Microsoft WHQL | Oui | |
Compatibilité système d’exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.
Un seul port peut utiliser le multiplicateur de ports à la fois. |
|
La fonction d'alarme n'est pas prise en charge dans le logiciel MSU. | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 15~90 % | |
Température de fonctionnement | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) | |
Température de stockage | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 21.3 mm [0.8 in] | |
Largeur du produit | 64.5 mm [2.5 in] | |
Longueur du produit | 67.7 mm [2.7 in] | |
Poids du produit | 35 g [1.2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 180 g [6.4 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Carte eSATA PCI Express 6 Gb/s | |
1 - Support faible encombrement | ||
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Produits associés
Carte contrôleur 1 port eSATA + 1 port SATA PCI SATA avec support faible encombrement
Ajoutez un port SATA interne et un port SATA externe (eSATA) à votre ordinateur portable, via un slot d’extension PCI
Carte contrôleur 1 port PCI Express eSATA II
Permet d’ajouter un port eSATA à un ordinateur via un logement PCI Express
Carte adaptateur contrôleur PCI Express 2 ports eSATA
Ajoutez 2 ports eSATA à votre ordinateur via un logement d’expansion PCI Express
Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA
Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.
Accessoires
Câble SATA avec verrouillage 30 cm
Permet de verrouiller les connecteurs SATA afin de garantir une installation en toute sécurité du disque dur.
Câble SATA avec verrouillage 45 cm
Câble de disque dur SATA avec connecteurs SATA à verrouillage pour des installations de disque dur à connexion sécurisée.
Câble SATA Serial ATA - 46 cm - 18 pouces - Rouge
Ce câble SATA de haute qualité est conçu pour connecter des disques SATA, même dans des espaces restreints.
Câble SATA Serial ATA 60 cm
Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints
Câble Serial ATA 90 cm
Connectez et positionnez facilement des disques SATA - conçus pour les grands boîtiers
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
[Marvell 88SE9128] PCIe SATA eSATA Card.zip
Version: 1.2.0.1041
Micrologiciel
-
B1_Firmware.zip
Version: 2.3.0.1007 (For Rev B1) -
C0_Firmware.zip
Version: 2.3.0.1013 (For Rev C0)
Manuel :
-
PEXxSAT32-FR.pdf
Français -
PEXxSAT32.pdf
English
Logiciel
-
Marvell_MSU_Windows.zip
Version: 4.1.0.2031 -
Marvell_MSU_OSX.zip
Version: 4.1.0.2035 -
Marvell_MSU_Linux.zip
Version: 4.1.0.2031
RedHat Enterprise 6.0
Redhat Enterprise 5.4 SUSE
Linux Enterprise 11SP1
Certification(s):
Fiche technique
- PEXSAT32_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis