StarTech.com

Carte contrôleur 2 ports SATA 6Gbps PCI Express eSATA

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage externe de grands volumes de données.

Nº de produit : PEXESAT32

  • Prise en charge de vitesses de transfert SATA Rev 3.0 d’au plus 6.0 Gbps et rétrocompatibilité avec SATA I/II à 1.5/3.0 Gbps.
  • Prise en charge multiplicateur de port à base FIS et commutation basée sur commande.
  • Prise en charge des modes RAID 0 et 1.
En voir plus
  • Utilisation de câblage et de connecteurs SATA I/II existants.
  • Adaptateurs LED pour voyants LED d’activité du disque dur.
  • Prise en charge de la mise en attente des commandes natives (NCQ) et des commandes ATA/ ATAPI.
  • Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.
  • Livraison avec un support d’installation pleine hauteur/faible encombrement.
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Marvell - 88SE9128
Interface eSATA
Nombre de ports 2
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
ATAPI Support Oui
Bootable Oui
Modes RAID pris en charge RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
MTBF 5 046 000 heures
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Prise en charge du LBA 48-bit
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 6 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - eSATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s.

Un seul port peut utiliser le multiplicateur de ports à la fois.

Le multiplicateur de ports n'est pas pris en charge par Mac OS®
La fonction d'alarme n'est pas prise en charge dans le logiciel MSU.
L'application Marvell Storage Utility requiert macOS 10.9 à 10.14.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 15~90 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 127 g [4.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte eSATA PCI Express 6 Gb/s
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.15
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)
PEXSAT32
Carte contrôleur PCI Express vers 2 ports SATA III (6 Gb/s)

Permet d’ajouter deux ports SATA 6Gbps eSATA pour bénéficier d’un accès haute vitesse à des solutions de stockage interne de grands volumes de données.

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Carte contrôleur PCI vers 1 port eSATA + 1 port SATA avec support faible encombrement

Ajoutez un port SATA interne et un port SATA externe (eSATA) à votre ordinateur portable, via un slot d’extension PCI

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Accessoires