StarTech.com

Carte contrôleur Mini PCI Express SATA II interne 2 ports

Ajoutez 2 ports SATA à un système intégré ou de format compact, via une fente Mini PCI-E

Nº de produit : MPEXSATA22I

  • Deux voies SATA indépendantes
  • Entièrement compatible avec les disques durs (HDD), les lecteurs à état solide (disques SSD) et lecteurs optiques (CD/DVD/BD) SATA révisions 1 et 2
  • Prise en charge RAID intégrée (JBOD, BIG, 0, 1)
En voir plus
  • Format Mini PCI Express pleine longueur
  • Prise en charge des disques SATA à grande capacité par LBA 48 bits
  • Conformité avec les spécifications de carte Mini PCI Express 1.2
  • Prise en charge de « Legacy Command Queuing » (LCQ) et de mise en file d'attente des commandes natives (NCQ)
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

La carte contrôleur Mini PCI-E vers SATA 2 ports MPEXSATA22I vous permet d'ajouter 2 connecteurs SATA de 3 Gb/s à un système compact ou intégré par le biais d'une fente d'extension Mini PCI Express (carte Mini). Idéale pour mettre à niveau les capacités d'un système qui n'aurait qu'un nombre très limité de ports internes, la carte contrôleur Mini PCI-E vers SATA est compatible avec tous les types de périphérique Serial ATA, dont les disques durs (HDD), les lecteurs à état solide (disques SSD) et les lecteurs optiques (CD/DVD/BD). Solution polyvalente pour les applications de stockage interne, cette carte contrôleur PCI Express vers SATA offre une prise en charge RAID intégrée (JBOD, BIG, RAID 0, RAID 1). De plus, elle bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Optimisant l'utilisation de l'espace en ajoutant deux ports SATA indépendants par le biais d'une connexion Mini PCI Express, il 'agit d'une solution idéale pour les systèmes intégrés et compacts.
  • Prise en charge du LBA 48 bits pour les disques durs à grande capacité et RAID intégré pour la performance ou la redondance
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Ajoutez des ports SATA à vos systèmes en utilisant les fentes Mini PCI Express, comme pour des Mini-ITX ou des cartes mères plus petites

Ajoutez une prise en charge RAID aux systèmes compacts ou intégrés

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Silicon Image - SiI3132
Interface SATA
Nombre de ports 2
Type de bus Mini PCI Express
Type de carte Intégré
Performance
Modes RAID pris en charge BIG (répartition ou concaténation)
JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
Prise en charge du LBA 48-bit
Prise en charge multiplicateur de port Non
RAID Oui
Type et débit SATA II (3 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 3 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports internes 2 - SATA (7 broches , données) Prise
Types de connecteur 1 - Mini PCI Express x1 (52 broches) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente Mini PCI Express pleine longueur
Remarque Le MPEXSATA22I ne prend pas en charge RAID en cas d’utilisation avec un système d’exploitation Linux
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4 mm [0.2 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur du produit 50 mm [2 in]
Poids du produit 7.8 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 131 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte Mini PCI-E SATA
2 - Câble SATA - 50 cm
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system

Certifications

Accessoires