StarTech.com

Adaptateur Thunderbolt 3 vers eSATA et USB 3.1 (10 Gbps) pour Mac / Windows

Ajoutez un port eSATA et un port de hub USB 3.1 Gen 2 à votre ordinateur portable, tablette ou autre appareil compatible Thunderbolt™ 3

Nº de produit : TB3ESATU31

  • Fournit un port eSATA (6 Gb/s) et un port USB 3.1 (10 Gb/s) Type-A à partir d'un seul port Thunderbolt 3
  • Compatible avec les ordinateurs portables MacBook Pro et Windows ; nécessite un port Thunderbolt 3 15 W
  • Prend en charge Thunderbolt 3, avec deux lignes PCI Express dédiées (une par port)
En voir plus
  • Boîtier compact et résistant avec un câble Thunderbolt 3 intégré, pour l'emporter partout
  • Certifié Thunderbolt 3
  • Fournit l'alimentation des appareils alimentés par bus (jusqu'à 1 A sur un port USB)
  • Installation plug-and-play simple sur les systèmes d'exploitation pris en charge utilisant des pilotes natifs
  • Port eSATA prenant en charge les connexions SATA I/II/III
  • Port USB 3.1 Gen 2 prenant en charge UASP et rétrocompatible avec USB 3.0 et 2.0
  • Alimentation par bus, aucune source d’alimentation externe requise
153,99 € EUR hors TVA
184,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
ASMedia - ASM1061 (eSATA)
Interface eSATA
USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 2
Style de port Dongle (inclus)
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Prise en charge du LBA 48-bit
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
RAID Non
Type et débit Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Vitesse max. de transfert de données 20 Gbit/s (Thunderbolt)
6 Gbit/s (eSATA)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mâle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12 et 10.15
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Nécessite un ordinateur portable avec un port Thunderbolt 3 d'une puissance de 15 W.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 à 50 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 52 mm [2 in]
Longueur de câble 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 24 cm [9.4 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 150 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Thunderbolt 3
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12 et 10.15

Certifications